Publikovat produkty
ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U

ADAPTOR FEMALE SOLVENT SOCKET x BSP FEMALE THREAD PVC-U

Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaADAPTOR_FEMALE_SOLVENT_SOCKET_BSP_THREAD_PVC
  • Skupina výrobkůFittings
  • Skupina produktůPVC-U
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2019-06-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPVC
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCVentil