Publikovat produkty
Adjustable pool floor return inlet

Adjustable pool floor return inlet

2" external thread. Made of AISI-316 stainless steel. Can be fitted in concrete and prefabricated pools. The water flow can be adjusted by loosening or tightening the central screw. Max. recommended flow rate complaint with standard EN 13451-3: 14 m3/h.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAdjustable_return_inlet
  • Skupina výrobkůPool Shell Equipment
  • Skupina produktůInlets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Bazény
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek