Publikovat produkty
Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool

Adjustable drain 3'' concrete floor inlet for pool

Made in white ABS. Adjustable flow by rotating the grille.

Suction surface area:

0.015 m2.

Outer Ø 295 mm.

Flow rate (0.4 m/s.) 20 m3/h.

Max. recommended flow rate flow according to EN-13451-1: 26 m3/h (0.5 m/s.)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaadjustable_drain_3_concrete_floor_inlet_swimming-pool
  • Skupina výrobkůSwimming Pool
  • Skupina produktůDrain
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-24
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Bazény