Publikovat produkty
Aral Strainer 11 l

Aral Strainer 11 l

Housing and cover in cast iron. AISI-304 stainless steel strainer basket. Flange connection are manufactured in accordance with DIN-2501 Standard. Maximum working pressure 2.5 bar. Models: Flanges DN 65 (21/2”) DN 65 (21/2”) Flanges DN 80 (3”) DN 80 (3”) Flanges DN 100 (4”) DN 100 (4”) 1 Flanges DN 125 (5”) DN 125 (5”) Flanges DN 80 (3”) DN 65 (21/2”) Flanges DN100 (4”) DN 80 (3”) Flanges DN 125 (5”) DN 100 (4”)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaAral_Strainer_11l
  • Skupina výrobkůCommercial Pool Equipment
  • Skupina produktůStrainers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Bazény
  • Klasifikace IFCFiltr
  • Název UNSPSCFilters
  • Kód UNSPSC401615