Publikovat produkty
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE
ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    ELECTRIC ACTUATOR BALL VALVE

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(9 recenze)

    DESCRIPTION:

    - ELECTRIC ACTUACTION PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM)

    TECHNICAL FEATURES:

    - [IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage - Electronic torque control, with limitation of maximum torque - Anti-condensation heating resistor - Automatic / manual lever, with manual override - Open and closed volt free contacts - Indicator LED operating / error - Enclosure in antricorrosive polyamide - Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75%



    Specifikace
    • STANDARDS:

      - Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
      - Environmental management system: ISO 14001
      - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
      - Solvent cement: ISO / DIN, ASTM, BS, JIS
      - Threaded: BSP, NPT
      - Flanges: ISO / DIN



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaELECTRIC_ACTUATOR_BALL_VALVE
    • Skupina výrobkůValves
    • Skupina produktůElectric actuation valves
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-06-10
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPVC
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Popis Uniclass 2015Ball valves
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves