Publikovat produkty
Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

Main drains 512x512 ABS Grills Concrete Pool

4.7 z 5 hvězdiček4.7(7 recenze)
Gel coat finish. With optional hydrostatic valve.
Specifikace
  • ABS GRILLE UV PROTECTED
    Code: 28709. Solvent socket outlet connection Ø 110 mm – Flow 42 m3/h
    Code: 28710. Solvent socket outlet connection Ø 125 mm – Flow 51 m3/h
    Code: 28711. Solvent socket outlet connection Ø 140 mm – Flow 66 m3/h
    Code: 28712. Solvent socket outlet connection Ø 160 mm – Flow 95 m3/h
    Code: 28713. Solvent socket outlet connection Ø 200 mm – Flow 103 m3/h

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaMain_drains_512x512_ABS_Grill_Concrete_Pool
  • Skupina výrobkůPool Shell Equipment
  • Skupina produktůMain Drains
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-03-12
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyesterová pryskyřice
  • Vedlejší materiálSklolaminát
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Bazény
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek