Publikovat produkty
Non-return Valves

Non-return Valves

4.3 z 5 hvězdiček4.3(7 recenze)
Nominal pressure: 10 kg/cm2. Assembly between flanges. Available in PN/10 and PN/16 under command. 8 options: - Outlets D. 50 mm - Outlets D. 65 mm - Outlets D. 80 mm - Outlets D. 100 mm - Outlets D. 125 mm - Outlets D. 150 mm - Outlets D. 200 mm - Outlets D. 250 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaNon-return_Valves
  • Skupina výrobkůValves and Hoses
  • Skupina produktů Non-return Valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-03-13
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSport a rekreace - Bazény
  • Klasifikace IFCVentil