Publikovat produkty
Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle in ABS for concrete pool

Suction nozzle with connector to be glued to Ø 63 mm and Ø 50 mm piping. Maximum pressure: 6 bar. Made of white ABS. 11/2” thread. Recommended for installation with wall conduits: code numbers 15661 and 15660. Complies with standards: EN 16582-1 EN 16713-2
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasuction-nozzle-abs-with-connector-concrete-pool
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSport a rekreace - Bazény
  • Kód ETIMEC000005
  • Název ETIMCable end sleeve
  • Kód CSI MasterFormat 201413 11 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Swimming Pools
  • Číslo OmniClass23-21 29 21 15
  • Název OmniClassSwimming Pools