Publikovat produkty
Water Curtain
Water Curtain

    Water Curtain

    This ornamental effect creates a large screen of water that serves as a perfect surface on which to project videos and other images.

    The Water Curtain is big enough to project a standard panoramic HDTV image (16:9).

    The combination of this decorative feature with a video or laser projector will create a visually impressive effect.

    Specifikace
    • Dimensions (L x W x H) [mm]    2000 x 205 x 160 (standard)
      Pressure curtain (max.) [bar]   2
      Curtain flow per m [(m3/h)/m]   7
      Recommended water curtain height [m]   ≤ 4
      Material   AISI 316 stainless stteel/Brass
      Weight without water [kg/m]   20 kg/m 
      Weight with water [kg/m]   34 kg/m

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWater_Curtain
    • Skupina výrobkůFountains
    • Skupina produktůCustomizable Fountains
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-04-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)114
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)140
    Související
    • Hlavní materiálNerezová ocel
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Voda
    • Klasifikace IFCPrůtokové šroubení