Publikovat produkty
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
Urban garden – Prisme "5"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "5"

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(6 recenze)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specifikace
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Options :

      Shelf (Ask us for a quote)
      Only for n°5 :
      Shading (by sail or climbing structure in stainless steel mesh for climbing plants, only for the Prisme n°5)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010010
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)905
    • Šířka (mm)3750
    • Hloubka (mm)1850
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)600
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek