Publikovat produkty
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
Art Tembe backless bench
    ATECH SAS

    Art Tembe backless bench

    Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bench is unique!

    Specifikace
    • | Materials & Finishes

      Steel planter th. 5 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      | Fixing
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaart-tembe-backless-bench
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůArt Tembe range
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)488
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)104
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek