Publikovat produkty
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
Art Tembe barrier
    ATECH SAS

    Art Tembe barrier

    Choose the Art Tembe public barrier for a green public space. Inspired by Tembe art in Guyana, this barrier is unique!

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed on the ground with a hammer drill, provide two concrete bases of 500 x 500 mm
      On base plate, post with 4 holes Ø 12 mm (screws not included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaart-tembe-barrier
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůArt Tembe range
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek