Publikovat produkty
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
Art Tembe Bin
    ATECH SAS

    Art Tembe Bin

    Choose the Art Tembe public bin in painted steel, with bag holder. Inspired by the Tembe Art in Guyana, this bin is unique!

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Bag holder
      Locking with triangular key (included)
      Fixing:

      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 3 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaart-tembe-bin
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůArt Tembe range
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek