Publikovat produkty
Urban garden – Olympe "2"
Urban garden – Olympe "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – Olympe "2"

    3.2 z 5 hvězdiček3.2(6 recenze)

    Choose Olympe, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is ideal to create freshness islands.

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Exotic wood slats seat
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      “Light” version, example on photo #3 (Ask us a price offer)
      Shelf (Ask us a price offer)
      Fogging (Ask us a price offer)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010009
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1150
    • Šířka (mm)6000
    • Hloubka (mm)8000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)1400
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek