Publikovat produkty
Urban garden – Prisme "4"
ATECH SAS

Urban garden – Prisme "4"

4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

Specifikace
  • Materials and finishes :
    3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
    Seat and backrest in exotic wood
    Water tank with overflow
    Transpalletable system
    Fixing :

    Floor-standing
    Option :

    Shelf (Ask us for a quote)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaATC010012
  • Skupina výrobkůUrban Furniture
  • Skupina produktůOutdoor Furniture
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)450
  • Šířka (mm)3750
  • Hloubka (mm)1850
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)600
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek