Publikovat produkty
Urban garden – Prisme "3"
Urban garden – Prisme "3"
    ATECH SAS

    Urban garden – Prisme "3"

    4.2 z 5 hvězdiček4.2(5 recenze)

    Choose Prisme, one of our many urban gardens. Combining steel and wood, it is the ideal way to create freshness islands.

    Specifikace
    • Materials and finishes :
      3 mm thick steel frame, anti-corrosion treated and powder-coated in a choice of RAL or AkzoNobel colours
      Seat and backrest in exotic wood
      Water tank with overflow
      Transpalletable system
      Fixing :

      Floor-standing
      Option :

      Shelf (Ask us for a quote)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010015
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)905
    • Šířka (mm)2800
    • Hloubka (mm)1900
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)300
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek