Publikovat produkty
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
    ATECH SAS

    Bollard – HEDERA

    Discover the bollard from the HEDERA serie. Manufactured in steel and equipped with a stainless steel rope, it will green the urban space.

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Floral support:
      Stainless steel ropes Ø 4 mm
      Fixing:
      On base plate with sleeve in the ground, provide a concrete base of 500 x 500 mm

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010023
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek