Publikovat produkty
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
Console – GAÏA
    ATECH SAS

    Console – GAÏA

    Discover the GAÏA console, a product incorporating a planter and an insect hotel to plant and encourage the development of biodiversity.

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixing:

      To be placed on the ground
      Option:

      Bird feeder on request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC010031
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-12-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)800
    • Šířka (mm)4250
    • Hloubka (mm)3000
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)500
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMZahradní architektura - Venkovní nábytek