Publikovat produkty
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
Public bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bench – PASTEL

    Here is the PASTEL public bench, colourful, it will brighten up your urban context, with its multicoloured slats. It is made of steel.

    Specifikace
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaATC020014
    • Skupina výrobkůUrban Furniture
    • Skupina produktůOutdoor Furniture
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-02-02
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Venkovní nábytek