Publikovat produkty
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - IPS SW Conduit Body LR

4.3 z 5 hvězdiček4.3(6 recenze)

FRE Composites Above Ground Fiberglass Conduit system consists of conduits, fittings, conduit bodies and adaptors. It is designed to provide power, telecommunications and transit utilities as well as commercial and industrial markets with a reliable, easily installed carrier for exposed applications. UL Listed and CSA Certified, this system is designed for use above ground as described in the National Electrical Code (NEC) for non-hazardous locations and Canadian Electrical Code (CEC) Part 1. FRE® Above Ground Conduit system is a better, safer, more economical, and longerlasting than PVC, Coated Steel and Rigid Galvanized Steel conduit.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikace
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFRE-Composites-Above-Ground-SW-IPS-Conduit-Body-LR
  • Skupina výrobkůFRE Composites
  • Skupina produktůAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-03-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálFiberglass
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11_20
  • Popis Uniclass 2015Conduit fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201426 05 33.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Conduit for Electrical Systems
  • Číslo OmniClass23-35 33 17
  • Název OmniClassElectrical Conduits
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu