Publikovat produkty
P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted
Atkore

P5500T - 1-5/8" x 2 7/16", 12 Gauge, Slotted

12 Gauge Slotted Strut Channel P5500T (back-to-back slotted) has slots on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. The slots are an advantage during installation, eliminating the need for field drilling traditional slotted channel while retaining the adjustability of traditional slotted channel. This slotted option is popular because it’s adjustable and accommodates large diameter threaded rod yet has modest load capacity loss versus the solid version. It has 85% of the capacity of the solid version of the profile.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikace
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUS-P5500T
  • Skupina výrobkůUnistrut
  • Skupina produktů1-5/8" Metal Framing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCKonstrukční člen
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 00
  • Název OmniClassFraming Products