Publikovat produkty
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2 Build-in frame + hinged cover + cable outlet unit Color: Grey RAL 7011/ Black RAL 9011 Max. load: 1500 N (small surface area) Max. load: 2000 N (large surface area) Active condition: IP 20 Non-active condition: IP 30 Depth of floor covering: Min. 5 mm - Max. 12 mm Thickness steel plate : 3 mm
Specifikace
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaKDVKK2
  • Skupina výrobkůVergokan
  • Skupina produktůFloor Installations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-07-16
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce

Dostupnost regionu

Evropa Asie Afrika