Publikovat produkty
P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes
Atkore

P1000HS - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Round Holes

12 gauge strut channel with holes P1000HS has round holes on the back side for use with 1/2" threaded rod and fasteners. These holes can eliminate the need for field drilling when installing a trapeze support, anchoring the channel to a surface, or for many other applications.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikace
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUS-P1000HS
  • Skupina výrobkůUnistrut
  • Skupina produktů1-5/8" Metal Framing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCKonstrukční člen
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 00
  • Název OmniClassFraming Products