Publikovat produkty
P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring
Atkore

P1006 thru P1010 - Channel Nuts w/Spring

Spring Nuts allow for easy installation into Unistrut channel. Once inserted into the channel and with a 90° turn, these spring nuts will stay in place allowing hands-free installation of other components.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikace
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUS-P1006_thru_P1010
  • Skupina výrobkůUnistrut
  • Skupina produktů1-5/8" Metal Framing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCKonstrukční člen
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 00
  • Název OmniClassFraming Products