Publikovat produkty
P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots
Atkore

P1100SL - 1-5/8 x 1-5/8 - 14 Gauge Long Slots

14 Gauge Slotted Strut Channel P1100SL has long slots on the back side for use with 3/8" threaded rod and fasteners. These slots can eliminate the need for field drilling and allow adjustability when installing. The slots are 3" long with 1" spacing.

Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

or from our BIM website:
http://atkore.com/bim
Specifikace
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaUS-P1100SL
  • Skupina výrobkůUnistrut
  • Skupina produktů1-5/8" Metal Framing
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-07-17
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCKonstrukční člen
  • Kód Uniclass 2015Ss_20_10_75
  • Popis Uniclass 2015Structural framing systems
  • Kód CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Číslo OmniClass23-13 35 00
  • Název OmniClassFraming Products