Publikovat produkty
Liune D3 Smooth white sliding door

Liune D3 Smooth white sliding door

Easy to use! When it is open, the door is inside the wall structure. Start the door moving by clicking it out from inside the structure. Pull the door closed by its handle. Liune Door gives freedom to live. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotad3
  • Skupina výrobkůSliding doors
  • Skupina produktůLiune D3
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2170
  • Šířka (mm)1950
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálDřevo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCPocket doors
  • Kód UNSPSC30171508