Publikovat produkty
Liune D8 Panel door

Liune D8 Panel door

Liune Door D8/25 contains: [LIST]Sliding-door ready made element unit. White 3-panel door leaf and frame components. Door mechanisms are installed and finalized already during the manufacturing process. Installation screws. Electric conduit. Installation guide. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotad8
  • Skupina výrobkůSliding doors
  • Skupina produktůLiune D8
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-11-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2170
  • Šířka (mm)2958
  • Hloubka (mm)95
Související
  • Hlavní materiálMDF deska
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFinsko
  • Vyrobeno vFinsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Posuvné dveře
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCPocket doors
  • Kód UNSPSC30171508