Publikovat produkty
Security Buildings
Security Buildings
    Austin Mohawk

    Security Buildings

    Our security buildings are secure, durable and comfortable. Our building styles can be selected to enhance existing site surroundings. As well as have bullet resistance up to UL752 level 10 and other security options. These buildings are delivered fully ready to be installed.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotasecurity-buildings
    • Skupina výrobkůBuildings
    • Skupina produktůSecurity Building
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-08-09
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectZahradní architektura - Budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_65
    • Popis Uniclass 2015Prefabricated buildings and structures
    • Kód CSI MasterFormat 201413 34 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Metal Building Systems