Publikovat produkty
Electric water heater KRO

Electric water heater KRO

The pressureless small storage tanks are available for above- and below-the-sink installation. The temperature control allows infinitely variable temperature selection of the domestic hot water up to 75° C. The foam insulation makes these units environmentally friendly and energy-saving.

Specifikace
  • Self-resetting safety temperature limiter (on the 5 litre units)

    Energy-saving PU insulation (directly foamed)

    Pressureless polypropylene inner boiler

    White plastic housing

    Stepless temperature control up to 75°C

    Capillary tube regulator

    Operation control light

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaelectric-water-heater-kro
  • Skupina výrobkůelectric water heaters
  • Skupina produktůelectric water heaters
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-01-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko