Publikovat produkty
Water Heater EKL

Water Heater EKL

4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)

The pressurised storage units have been developed especially for small rooms or niches. They take up very little space and can be mounted directly under ceilings, stairs or in the attic using wall brackets.

Specifikace
  • Inner boiler enamelled according to DIN 4753, operating pressure 6 bar, incl. protective anode

    Energy-saving 50 mm PU insulation (directly foamed)

    Reversible electric heating (heating time selectable)

    Stepless temperature control up to 85°C

    Energy-saving position at 65°C

    Frost protection setting

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotawater-heater-ekl
  • Skupina výrobkůhorizontal storage
  • Skupina produktůhorizontal storage
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-05-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ohřívače vody
  • Klasifikace IFCBojler
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Popis Uniclass 2015Boilers
  • Číslo OmniClass23-31 29 11 11
  • Název OmniClassElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostupnost regionu

Evropa
Rakousko