Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Bellissimo 6720 - STUDIO Collection® Acrylic Solid Surface

Číslo položky: Avonite-6720
Výrobce: Avonite Surfaces
Kategorie produktu: Avonite Surfaces
Skupina produktu: Acrylic Solid Surface
Datum publikování: 2019-05-14
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.

Luxurious design resin material meets inspired innovation in the STUDIO Collection®. Highly workable, durable and thermoformable, this collection expands the spectrum of design resins with brilliant chromas, natural neutrals and sparkling metallics that look and feel like nothing you’ve seen, and everything you desire. Crafted from a proprietary resin blend, this premier design resin line stands out from all other surface choices for its unique combination of transparent, translucent and opaque polymers blended to create an endless world of design possibilities. Color outside the lines with the Chromatix ™ program from the STUDIO Collection®. Choose from four series collections to create endless combinations of color and light.

6720


Materiál hlavní: Acrylic
Sekundární materiál:
Navrženo: United States
Vyrobeno: United States

BIMobject kategorie: Kuchyně - Pracovní desky
IFC klasifikace: Material
UNSPSC název: Panels or paneling
UNSPSC kód: 30161505
Uniclass 1.4 Kód: L7211
Uniclass 1.4 Popis: Baths
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-12-97
Uniclass 2.0 Popis: Worktops
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_63_81
Uniclass 2015 Popis: Solid surface resin-based sheets
NBS Reference Kód: 35-12-97
NBS Reference Popis: Worktops
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 44 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Bath Furnishings
Číslo OmniClass: 23-21 19 00
Název OmniClass: Casework
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Kitchen - Counter tops

Název Hodnota
Countertop Material Acrylic Solid Surface

BIMobject®