Publikovat produkty
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10414XXX AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10414000 Chrome

      - 10414020 Polished Chrome

      - 10414140 Brushed Bronze

      - 10414300 Polished Red Gold

      - 10414340 Brushed Black Chrome

      - 10414800 Stainless Steel Optic

      - 10414830 Polished Nickel

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10414XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)215
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)57
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures