Publikovat produkty
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer
    AXOR

    AXOR Starck Puro F.S. for S.L. bath mixer

    AXOR Starck Single lever bath mixer for concealed installation with pin handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10416000 Chrome

      - 10416140 Brushed Bronze

      - 10416250 Brushed Gold Optic

      - 10416300 Polished Red Gold

      - 10416310 Brushed Red Gold

      - 10416330 Polished Black Chrome

      - 10416340 Brushed Black Chrome

      - 10416800 Stainless Steel Optic

      - 10416820 Brushed Nickel

      - 10416950 Brushed Brass

      - 10416990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • flow rate upper outlet: 21 l/min

      • flow rate lower outlet: 29 l/min

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • diverter with automatic resetting

      • suitable for continous flow water heaters

      • connection type: basic set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10416000
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůBath mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)220
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)71
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie