Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

;

AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle 10456000

Číslo položky: 10456000
Výrobce: AXOR
Kategorie produktu: AXOR Starck
Skupina produktu: Bath mixers
Šířka (mm): 142
Výška (mm): 900
Hloubka (mm): 292
Datum publikování: 2019-03-25
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (10)
AXOR Starck Single lever bath mixer floor-standing with round lever handle

· consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand
shower, shower holder
· projection 156 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, MonoRain
· flow rate at 3 bar: 22 l/min
· ceramic cartridge
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· temperature limitation adjustable
· with automatic resetting
· non-return valve
· suitable for continous flow water heaters
· connection dimension: DN15


Materiál hlavní: Chrome
Sekundární materiál:
Navrženo: Germany
Vyrobeno: Germany
Hmotnost netto (Kg): 8.063

BIMobject kategorie: Sanita - Vodovodní baterie
IFC klasifikace: Sanitary Terminal
UNSPSC název: Sanitary ware
UNSPSC kód: 301815
Uniclass 1.4 Kód: L725111
Uniclass 1.4 Popis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-75
Uniclass 2.0 Popis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Popis: Washbasin taps
NBS Reference Kód: 31-75
NBS Reference Popis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Číslo OmniClass: 23-31 11 00
Název OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Název Hodnota
Connection Type basic set
Flow Rate 5.812 gpm
Lever Single lever bath mixer
Material ceramic, chrome
Method Of Operation suitable for continous flow water heaters
Mounting floor-standing
Plumbing Fixture Type Single lever bath mixer floor-standing, ceramic cartridge, with escutcheon
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Název Hodnota
Material ceramic, chrome

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny