Publikovat produkty
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
AXOR Starck hand shower 1jet chrome
    AXOR

    AXOR Starck hand shower 1jet chrome

    AXOR Starck Baton hand shower 1jet EcoSmart
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10531000 Chrome

      - 10531140 Brushed Bronze

      - 10531250 Brushed Gold Optic

      - 10531300 Polished Red Gold

      - 10531310 Brushed Red Gold

      - 10531330 Polished Black Chrome

      - 10531340 Brushed Black Chrome

      - 10531800 Stainless Steel Optic

      - 10531820 Brushed Nickel

      - 10531950 Brushed Brass

      - 10531990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • shower head size: 68 x 24 mm

      • spray type: Rain

      • maximum flow rate at 3 bar: 8 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 8 l/min

      • minimum flow pressure: 1 bar

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10531000
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůHand showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2016-12-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)24
    • Hloubka (mm)24
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)161.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie