Publikovat produkty
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    AXOR

    10614XXX AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle

    AXOR Starck Single lever shower mixer for concealed installation with lever handle
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10614000 Chrome

      - 10614020 Polished Chrome

      - 10614340 Brushed Black Chrome

      - 10614830 Polished Nickel

      - 10614950 Brushed Brass

      Specification:

      • 1 function

      • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • with silencer

      • suitable for continous flow water heaters

      • matching handle design for the AXOR Starck basin mixers with lever handles

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • connection type: basic set

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10614XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůShower mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-21
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)177
    • Šířka (mm)170
    • Hloubka (mm)57
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.69
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC011329
    • Název ETIMShower mixing tap
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures