Publikovat produkty
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    AXOR

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet with lighting 5000 K
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 10629000 Chrome

      Specification:

      • shower head size: 1200 x 300 mm

      • spray type: PowderRain, Rain, Mono

      • Select button on thermostat

      • material spray disc: metal

      • brass ceilling connector

      • ceiling connection length: 100 mm

      • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min

      • flow rate PowderRain spray outer (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate PowderRain spray inner (at 3 bar): 12 l/min

      • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min

      • flow rate Mono spray (at 3 bar): 15 l/min

      • minimum flow pressure: 3 bar

      • spray types can be activated individually or in combination

      • overhead shower removable for cleaning

      • extendable flaps can be opened manually

      • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • with integrated lighting

      • illuminant: LED

      • power supply: 24 V

      • transformer power supply, 24 V, 60 W

      • input voltage: 100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz

      • output voltage: 24 V - DC

      • colour temperature: 5000 K

      • Light color: neutral white

      • not suitable for continuous flow water heaters

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10629XXX
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)302
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)24.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures