Publikovat produkty
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light
    AXOR

    AXOR ShowerHeaven 1200 4jet w/o light

    AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet without lighting
    Specifikace
    • Surfaces: - 10637000 Chrome - 10637020 Polished Chrome - 10637130 Polished Bronze - 10637140 Brushed Bronze - 10637250 Brushed Gold Optic - 10637260 Brushed Chrome - 10637300 Polished Red Gold - 10637310 Brushed Red Gold - 10637330 Polished Black Chrome - 10637340 Brushed Black Chrome - 10637800 Stainless Steel Optic - 10637820 Brushed Nickel - 10637830 Polished Nickel - 10637930 Polished Brass - 10637950 Brushed Brass - 10637990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 1200 x 300 mm • spray type: PowderRain, Rain, Mono • Select button on thermostat • material spray disc: metal • brass ceilling connector • ceiling connection length: 100 mm • maximum flow rate at 3 bar: 30 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 14 l/min • minimum flow pressure: 3 bar • can be activated individually or in combination • overhead shower removable for cleaning • extendable flaps can be opened manually • installation: ceiling, extendable claps can be pre-set to the user size • connection dimension: DN15 • not suitable for continuous flow water heaters • TÜV certified • not included: basic set
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota10637000
    • Skupina výrobkůAXOR ShowerSolutions
    • Skupina produktůOverhead showers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)163
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)302
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011383
    • Název ETIMShower head
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie
    Ålandy
    Izrael
    Albánie
    Turecko
    Andorra
    Belgie
    Bělorusko
    Bosna a Hercegovina
    Bulharsko
    Černá Hora
    Česká republika
    Chorvatsko
    Dánsko
    Estonsko
    Faerské ostrovy
    Finsko
    Francie
    Gibraltar
    Guernsey
    Irsko
    Island
    Itálie
    Jan Mayen
    Jersey
    Kypr
    Lichtenštejnsko
    Litva
    Lotyšsko
    Lucembursko
    Maďarsko
    Malta
    Moldavsko
    Monako
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    ostrov Man
    Polsko
    Portugalsko
    Rakousko
    Řecko
    Rumunsko
    Rusko
    San Marino
    Severní Makedonie
    Slovensko
    Slovinsko
    Španělsko
    Srbsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Ukrajina
    Vatikán
    Velká Británie