Publikovat produkty
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome
    AXOR

    AXOR Urquiola basin mixer 130 chrome

    AXOR Urquiola Single lever basin mixer 130 with pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 11020000 Chrome

      - 11020140 Brushed Bronze

      - 11020250 Brushed Gold Optic

      - 11020300 Polished Red Gold

      - 11020310 Brushed Red Gold

      - 11020800 Stainless Steel Optic

      - 11020820 Brushed Nickel

      - 11020950 Brushed Brass

      - 11020990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone 130

      • projection: 139 mm

      • spout height: 132 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic cartridge

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11020000
    • Skupina výrobkůAXOR Urquiola
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)155
    • Šířka (mm)132
    • Hloubka (mm)204
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.2
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie