Publikovat produkty
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.
    AXOR

    AXOR Urquiola 3-h.bas.mixer 50 w.escutch.

    AXOR Urquiola 3-hole basin mixer 50 with escutcheons and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces:

      - 11041000 Chrome

      - 11041020 Polished Chrome

      - 11041140 Brushed Bronze

      - 11041250 Brushed Gold Optic

      - 11041300 Polished Red Gold

      - 11041310 Brushed Red Gold

      - 11041800 Stainless Steel Optic

      - 11041820 Brushed Nickel

      - 11041930 Polished Brass

      - 11041950 Brushed Brass

      - 11041990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: 3-hole basin mixer, waste set

      • ComfortZone 50

      • projection: 180 mm

      • spout height: 45 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min

      • ceramic valves hot/ cold 90°

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota11041000
    • Skupina výrobkůAXOR Urquiola
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)60
    • Šířka (mm)314
    • Hloubka (mm)201
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie