Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
AXOR

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions

AXOR ShowerComposition Thermostatic module 610/110 for concealed installation for 4 functions
Specifikace
  • Surfaces: - 12573001 Chrome - 12573251 Brushed Gold Optic - 12573341 Brushed Black Chrome - 12573671 Matt Black - 12573821 Brushed Nickel Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower, textile shower hose • 4 functions • simultaneous use of several outlets • sliding movement of handle for switching water on and off • temperature and volume control • Safety stop at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • for shower hoses with a cylindrical nut • connection type: basic set • spray type hand shower: Rain, Mono
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12573USA
  • Skupina výrobkůShower thermostat
  • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2025-01-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké