Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM

AXOR ShowerComposition Overhead shower module 110/220 1jet 2.5 GPM
Specifikace
  • Surfaces: - 12592001 Chrome - 12592251 Brushed Gold Optic - 12592341 Brushed Black Chrome - 12592671 Matt Black - 12592821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 220 mm • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12592USA
  • Skupina výrobkůOverhead showers
  • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)3.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké