Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
AXOR

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower

AXOR ShowerComposition Shower module 110/220 1jet 2.5 GPM with shoulder shower
Specifikace
  • Surfaces: - 12593001 Chrome - 12593251 Brushed Gold Optic - 12593341 Brushed Black Chrome - 12593671 Matt Black - 12593821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shoulder shower, thermostatic module • shower head size: 110 x 220 mm • projection: 424 mm • spray type overhead shower: PowderRain • material spray disc: metal • spraytype shoulder shower: PowderRain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • connection type: basic set • shower arm length: 324 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12593USA
  • Skupina výrobkůShower combination
  • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)7.5
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké