Publikovat produkty
AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
AXOR

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM

AXOR ShowerComposition Shoulder shower 110/110 1jet 1.5 GPM
Specifikace
  • Surfaces: - 12597001 Chrome - 12597251 Brushed Gold Optic - 12597341 Brushed Black Chrome - 12597671 Matt Black - 12597821 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 110 x 110 mm • spray type: PowderRain • rosette: angular • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • suitable for continous flow water heaters • connection dimension: DN15 • material: metal • connection type: basic set
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12597USA
  • Skupina výrobkůBody showers
  • Skupina produktůAXOR ShowerComposition
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-07-19
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Kanada
Spojené státy americké