Publikovat produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet
Specifikace
  • Surfaces:

    - 12670347 Brushed Black Chrome

    Specification:

    • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose

    • shower head size: 240 mm

    • overhead shower AXOR Starck

    • spray type: PowderRain

    • spray type hand shower: Rain, Mono

    • outlets controlled via turning handle

    • suitable for continuous flow water heaters

    • installation: wall-mounted

    • non-return valve

    • 2 functions

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12670CHN
  • Skupina výrobkůAXOR Starck
  • Skupina produktůShower columns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2151
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)17.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie
Čína