Publikovat produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
AXOR

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks

AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet 2 ticks
Specifikace
  • Surfaces: - 12670679 Matt Black - 12670809 Stainless Steel Optic Specification: • consists of: shower column, overhead shower, baton hand shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • spray type hand shower: Rain, Mono • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • non-return valve • 2 functions
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota12670SGP
  • Skupina výrobkůAXOR Starck
  • Skupina produktůShower columns
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-09-28
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2151
  • Šířka (mm)236
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)17.1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011613
  • Název ETIMShower column/panel
  • Název UNSPSCShowers
  • Kód UNSPSC30181503
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Popis Uniclass 2015Shower heads
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Číslo OmniClass23-31 17 00
  • Název OmniClassShowers
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie
Singapur