Publikovat produkty
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    AXOR

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower

    AXOR Starck Nature shower column with overhead shower 240 1jet without hand shower
    Specifikace
    • Surfaces: - 12671670 Matt Black - 12671340 Brushed Black Chrome - 12671800 Stainless Steel Optic - 12671990 Polished Gold Optic - 12671140 Brushed Bronze - 12671950 Brushed Brass - 12671250 Brushed Gold Optic - 12671300 Polished Red Gold - 12671310 Brushed Red Gold - 12671820 Brushed Nickel - 12671330 Polished Black Chrome Specification: • consists of: shower column, overhead shower, shower mixer, shower hose • shower head size: 240 mm • overhead shower AXOR Starck • spray type: PowderRain • maximum flow rate at 1 bar: 6,2 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12,2 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • suitable for continuous flow water heaters • installation: wall-mounted • connection dimension: DN15 • installation type: exposed installation • non-return valve • 1 function • easy drainage system by removing the check valves to empty the product
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota12671XXX
    • Skupina výrobkůAXOR Starck
    • Skupina produktůShower columns
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-09-28
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2151
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)16.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011613
    • Název ETIMShower column/panel
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie