Publikovat produkty
AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA
AXOR

AXOR 3-L.Wannenarmatur Wara Grundset USA

AXOR Basic set for 3-hole rim mounted single lever bath mixer
Specifikace
  • Surfaces: - 15487181 n.a. Specification: • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum pull-out length of hand shower: 1,45 m • suitable for suitable for installation on bath rim • connection thread: NPT ½
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota15487181
  • Skupina výrobkůAXOR
  • Skupina produktůConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-11-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)24.65
  • Šířka (mm)18.2
  • Hloubka (mm)3
Související
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
  • Čistá hmotnost (kg)2.9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Instalační Systémy
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Popis Uniclass 2015Bath taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures