Publikovat produkty
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mix.wall lev.chr.

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 165 - 225 mm and lever handles
    Specifikace
    • Surfaces: - 16534000 Chrome - 16534020 Polished Chrome - 16534130 Polished Bronze - 16534140 Brushed Bronze - 16534250 Brushed Gold Optic - 16534260 Brushed Chrome - 16534300 Polished Red Gold - 16534310 Brushed Red Gold - 16534330 Polished Black Chrome - 16534340 Brushed Black Chrome - 16534800 Stainless Steel Optic - 16534820 Brushed Nickel - 16534830 Polished Nickel - 16534930 Polished Brass - 16534950 Brushed Brass - 16534990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 165 - 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16534000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)76
    • Šířka (mm)346
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie