Publikovat produkty
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr
    AXOR

    AXOR Montreux 3-h.basin mixer 30 lever chr

    AXOR Montreux 3-hole basin mixer 30 with lever handles and pop-up waste set
    Specifikace
    • Surfaces: - 16535000 Chrome - 16535020 Polished Chrome - 16535130 Polished Bronze - 16535140 Brushed Bronze - 16535250 Brushed Gold Optic - 16535260 Brushed Chrome - 16535300 Polished Red Gold - 16535310 Brushed Red Gold - 16535330 Polished Black Chrome - 16535340 Brushed Black Chrome - 16535800 Stainless Steel Optic - 16535820 Brushed Nickel - 16535830 Polished Nickel - 16535930 Polished Brass - 16535950 Brushed Brass - 16535990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 30 • projection: 143 mm • spout height: 30 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota16535000
    • Skupina výrobkůAXOR Montreux
    • Skupina produktůBasin mixers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-03-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)123
    • Šířka (mm)346
    • Hloubka (mm)205
    Související
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)3.9
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie